
calcActive())">
koyu gri istasyon - yeşil sıva altı/kırmızı sıva altı Buton Ø22 yaylı dönüş
XALD215
TRY 1.866
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

XALD215
koyu gri istasyon - yeşil sıva altı/kırmızı sıva altı Buton Ø22 yaylı dönüş
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
koyu gri istasyon - yeşil sıva altı/kırmızı sıva altı Buton Ø22 yaylı dönüş
TRY 1.866
Tanım
Basit ve seri üretim makineler, tekstil, paketleme, küçük kaldırma sistemlerinin taşınması, garaj kapılarının kontrolü, sarmal kepenkler, duman tahliye delikleri için tasarlanmıştır Harmony XB5 serisi butonlar, anahtarlar ve ışıklı butonlar ile uyumludur IP69 / IP67 / IP66 / IP69K sayesinde darbeye, toza, suya, korozyona ve titreşime dayanıklıdır, zorlu ortamlarda çalışmak için idealdir Ayrıca kimyasallara dayanıklıdır ve çift yalıtım sunar.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 10000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 224.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 25 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.233 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın