
calcActive())">
koyu gri istasyon - 1 yeşil sıva altı Buton Ø22 yaylı dönüş 1NA "G"
XALD102
TRY 1.234
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

XALD102
koyu gri istasyon - 1 yeşil sıva altı Buton Ø22 yaylı dönüş 1NA "G"
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
koyu gri istasyon - 1 yeşil sıva altı Buton Ø22 yaylı dönüş 1NA "G"
TRY 1.234
Tanım
Basit ve seri üretim makineler, tekstil, paketleme, küçük kaldırma sistemlerinin taşınması, garaj kapılarının kontrolü, sarmal kepenkler, duman tahliye delikleri için tasarlanmıştır Harmony XB5 serisi butonlar, anahtarlar ve ışıklı butonlar ile uyumludur IP69 / IP67 / IP66 / IP69K sayesinde darbeye, toza, suya, korozyona ve titreşime dayanıklıdır, zorlu ortamlarda çalışmak için idealdir Ayrıca kimyasallara dayanıklıdır ve çift yalıtım sunar.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 10000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 137.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 40 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.135 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın