
calcActive())">
koyu gri istasyon - 1 yeşil sıva altı Buton Ø22 yaylı dönüş 1NA "Başlatma"
XALD101H29
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

XALD101H29
koyu gri istasyon - 1 yeşil sıva altı Buton Ø22 yaylı dönüş 1NA "Başlatma"
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Gömme butonlara sahip bu kontrol istasyonu, makinelerinizde başlat / durdur çalışmasını kontrol etmek için idealdir Berrak renkler ve işaretlemeler sayesinde şeması açıkça ayırt edilebilir IP69 / IP67 / IP66 / IP69K sayesinde darbeye, toza, suya, korozyona ve titreşime dayanıklıdır, zorlu ortamlarda çalışmak için idealdir Geniş çalışma sıcaklığı yelpazesi -40°C ila 70°C arasında ürün kullanımında çok yönlülük sağlar Titreşime dayanıklı vidalı kelepçe bağlantı terminalleri, yüksek titreşim direnci sağlayarak ürünü yüksek darbeli makineye uygun kurulum sağlar.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 10000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 139.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 40 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.157 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın