
calcActive())">
korumalı terminallerle kontak bloğu - 9001K - 1 NA standart - gümüş alaşım
9001KA2
TRY 917
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

9001KA2
korumalı terminallerle kontak bloğu - 9001K - 1 NA standart - gümüş alaşım
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
korumalı terminallerle kontak bloğu - 9001K - 1 NA standart - gümüş alaşım
TRY 917
Tanım
Vidalı kelepçe terminal kullanır ve 1 x NO kontağına sahiptir Bu kontak bloğu, butonlarınızın ve selektör anahtarlarınızın hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilmesini ve yapılandırılmasını sağlar Standart kontak işlemine sahiptir Koruma indeksi IP20'dir, canlı devrelerle beklenmeyen temastan operatörleri korur Ağırlığı 23g 30 mm Harmony serisi, petrokimya, metalurji, madencilik, petrol ve gaz atık su arıtma, otomobil üretimi gibi ağır endüstrilerdeki çok sayıda uygulamayı karşılamak için geniş bir sağlam ve güvenilir ürün seçeneği sunar UL listeli ve CSA sertifikalı, CE uygunluk beyanı ve RoHS uyumludur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 23.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 100 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.023 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın