
calcActive())">
KONTAKTÖR MEK. MANDAL KONTAKT BLOĞU IEC
LAD6K10F
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LAD6K10F
KONTAKTÖR MEK. MANDAL KONTAKT BLOĞU IEC
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Mandal açma manuel olarak çalıştırılabilir Kontaktörün önüne klipsli montaj, vidalı terminallerle bağlantı sağlar 1200 devir/saat'e kadar yüksek çalışma hızlarına sahip uygulamalar içindir Multi standart sertifikalı (IEC, UL, CSA), Green Premium uyumlu (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys Deca kontrol rölesi;TeSys Deca |
Mekanik Dayanıklılık | 500000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 100.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 32 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.07 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün sertifikaları | CSA, UL |
montaj konumu | ön taraf |
Ürün ağırlığı | 0.07 kg |
Depolama ortam koşulları | -40-80 °C |
Maksimum çalışma hızı | 1200 cyc/h |
Mekanik dayanıklılık | 500000 cycles |
yüklü faktör | 10% |
açma kontrolü | manuel,elektrikli |
seri | TeSys |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25-55 °C |
Ürün ya da bileşen tipi | mekanik mandal bloğu |
koruyucu bakım | TH 'e uygunIEC 60068 |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın