KONTAKTÖR MEK. MANDAL KONTAKT BLOĞU IEC
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys Deca kontrol rölesi;TeSys Deca |
Mekanik Dayanıklılık | 500000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 99.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | mekanik mandal bloğu |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.07 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün sertifikaları | CSA, UL |
montaj konumu | ön taraf |
Ürün ağırlığı | 0.07 kg |
Depolama ortam koşulları | -40-80 °C |
Maksimum çalışma hızı | 1200 cyc/h |
Mekanik dayanıklılık | 500000 cycles |
yüklü faktör | 10% |
açma kontrolü | manuel,elektrikli |
seri | TeSys |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25-55 °C |
Ürün ya da bileşen tipi | mekanik mandal bloğu |
koruyucu bakım | TH 'e uygunIEC 60068 |