
calcActive())">
KONTAKTÖR KİTİ REV. KİLİTLİ 32A
LADT9R1V
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LADT9R1V
KONTAKTÖR KİTİ REV. KİLİTLİ 32A
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Vidalı kelepçe Everlink terminalleri ile yatay olarak monte edilmiş 2 benzer kontaktörün montajı içindir Green Premium uyumlu (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys Deca |
Paket 1 Ağırlık | 53.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 40 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.045 kg |
SSS | Hayır |
Kutup tanımı | 4P |
Ürün ağırlığı | 0.045 kg |
seri | TeSys,Linergy |
Ürün ya da bileşen tipi | değiştirme kontaktörü için kitler |
Ürün serisi | TeSys Deca |
kit düzenleme | elektrikli ve mekanik kilit,güç bağlantısı seti |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın