
calcActive())">
Kontak blok Ø22mm buton için, 1 NK
ZA2EE102
TRY 97
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

ZA2EE102
Kontak blok Ø22mm buton için, 1 NK
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Kontak blok Ø22mm buton için, 1 NK
TRY 97
Tanım
XA2 komple buton ünitelerine ve selektör anahtarlara kolayca takılır ve değiştirilir ve basit vidalı kelepçe bağlantıları ile kontrol devrelerine bağlanır 1 NC kontaklıdır yavaş kesmeli çalışma sağlar Gümüş alaşımlı kontak malzemesi kullanır Operatörleri canlı devrelerle beklenmedik temaslardan IP20 koruma indeksi sayesinde korur 1,5 milyon döngü çalışması için tasarlanmıştır IP20 dereceli bir üründür ve GB 14048.1, IEC 60947-1, GB 14048.5 ve IEC 60947-5-1 Standartlarına uygun CE, CCC ve EAC sertifikasına sahiptir Kolayca monte edilir ve basit vidalı kelepçe bağlantılarıyla değiştirilir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 1500000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 20.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 5 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0 |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın