calcActive())">
Konnektörler 3P GoPact MCCB 250
G25SBC3P
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

G25SBC3P
Konnektörler 3P GoPact MCCB 250
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
Bu güç bağlantı aksesuarları, 3 kutuplu versiyondaki yeni GoPact MCCB 250 için çıplak kablo konektörleridir (kutu kelepçeleri). GoPact MCCB temel uygulamalar için iyi bir fiyat-performans oranına sahiptir ve uygulamalarınız için güvenilir bir elektrik koruması sağlar. Çıplak kablo konnektörleri doğrudan cihaz terminallerine takılır. Çıplak kablo malzemesi çeliktir. Esnek bakır kablo (50mm² ila 150mm²) veya sert bakır kablo (50mm² ila 185mm²) kabul eder. MCCB sonlandırmasının maksimum sıkma torku 15Nm'dir. Anma akımı [In] 250A'dir. GoPact MCCB 250, IEC 60947-1 ve IEC 60947-2 sertifikalıdır. GoPact MCCB serisi Schneider Electric kalite güvencesinden faydalanmaktadır.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın