
calcActive())">
Komple ışıklı buton, Harmony XB4 - ATEX D, metal, kırmızı gömme, 22mm, yay geri dönüşlü, kılıflı, 1NO, 24...254V AC/DC
XB4BP483BM5GEX
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

XB4BP483BM5GEX
Komple ışıklı buton, Harmony XB4 - ATEX D, metal, kırmızı gömme, 22mm, yay geri dönüşlü, kılıflı, 1NO, 24...254V AC/DC
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Bu teklif özellikle patlayıcı ortamlar için tasarlanmıştır 21-22 toz bölgesinde ve gaz bölgesi 1-2'nde kullanılmak üzere tasarlanmıştır Bu aydınlatmalı buton entegre LED, makineleri kontrol etmek için ergonomik ve görsel bir arayüz sağlar Yavaş kesmeli 1 NC kontak ile birlikte gelir ve yay geri dönüş mekanizması ile çalışır Bu buton 24V ila 254V AC/DC derecesine sahiptir Krom kaplı metal çerçeveli ve 22mm çapında başlıklıdır Bu teklif, Petrol ve Gaz endüstrisindeki uygulamalar ile Yiyecek ve içecek, araba benzin istasyonları vb uygulamalar için özel olarak tasarlanmıştır IP65 dereceli bir üründür ve INERIS 04ATEX9004U sertifikası ile birlikte gelir Standart 22mm çaplı panel kesitlerine kolayca monte edilir ve vidalı kelepçe bağlantı ile kontrol devrelerine bağlanır Harmony XB4 serisi, basit ve verimli kullanım için yenilikçi özellikler sunar
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony XB4 |
Mekanik Dayanıklılık | 5000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 127.01 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | eksiksiz ışıklı basmalı düğme |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 30 mm |
Genişlik | 46.2 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.107 kg |
SSS | Hayır |
Ürün ağırlığı | 0.107 kg |
Genişlik | 46.2 mm |
Derinlik | 72 mm |
Yükseklik | 30 mm |
İşletme tipi | yaylı kurma |
Depolama ortam koşulları | -40-70 °C |
Cihaz Montajı | sabitleme deliği - çap: 22.5 mm +/- 0.2 mm 'e uygunIEC 60947-1 |
Mekanik dayanıklılık | 5000000 cycles |
Gaz bölgesi | Alan 1-2 |
toz bölgesi | bölge 21 - 22 |
kontak işlemi | yavaş kesen |
gömme derinliği | 58 mm |
sinyalleme tipi | sabit |
sabitleme bileziği malzemesi | zamak |
bölünemez miktar başına satış | 1 |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -20-75 °C |
sinyalleme birimi başlığı biçimi | yuvarlak |
hizmet ömrü | 100000 h |
pozitif açıklık | olmadan |
operatör ek bilgisi | koruyucu kapak (renksiz silikon) |
Ürün ya da bileşen tipi | eksiksiz ışıklı basmalı düğme |
koruyucu bakım | TH |
aşırı gerilim kategorisi | I 'e uygunIEC 60536 |
Ürün serisi | Harmony XB4 |
çalışma gücü | 3.962 N |
[Us] nominal besleme gerilimi | 24...254 V AC/DC |
sabitleme merkezi | >= 30 x 40 mm (destek paneli) 1-6 mm |
akım tüketimi | 2...10 mA |
çalışma hareketi | 1.657 mm (engagement point) & 4.622 mm (changing state point) & 4.452 mm (toplam hareket) |
operatör profili | kırmızı sıva altı |
İşaretleme | Harici db web mb IIC Gb,Harici sekme IIIC Db,II 2 GD |
ışık kaynağı | entegre LED |
kontak tipi ve düzenleme | 1 NK |
montaj çapı | 22 mm |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın