
calcActive())">
Komple buton, Harmony XB4 - ATEX D, kılıflı kırmızı çıkıntılı, metal, 22 mm, yay geri dönüşlü, 1NC, gösterge yerleştirmek için
XB4BP482EX
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

XB4BP482EX
Komple buton, Harmony XB4 - ATEX D, kılıflı kırmızı çıkıntılı, metal, 22 mm, yay geri dönüşlü, 1NC, gösterge yerleştirmek için
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Bu teklif özellikle patlayıcı ortamlar için tasarlanmıştır 21-22 toz bölgesinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır Gösterge eklemek için kılıflı şeffaf silikon basmalı bu buton, makineleri kontrol etmek için ergonomik ve görsel bir arayüz sağlar Yavaş kesmeli 1 NC kontak ile birlikte gelir ve yay geri dönüş mekanizması ile çalışır Gümüş alaşımlı kontak malzemesine sahiptir Krom kaplı metal çerçeveli ve 22mm çapında başlıklıdır Bu teklif, Petrol ve Gaz endüstrisindeki uygulamalar ile Yiyecek ve içecek, araba benzin istasyonları vb uygulamalar için özel olarak tasarlanmıştır IP65 dereceli bir üründür ve INERIS 04ATEX9004U sertifikası ile birlikte gelir Standart 22mm çaplı panel kesitlerine kolayca monte edilir ve vidalı kelepçe bağlantı ile kontrol devrelerine bağlanır Harmony XB4 serisi, basit ve verimli kullanım için yenilikçi özellikler sunar
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony XB4 |
Mekanik Dayanıklılık | 5000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 92.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | eksiksiz basmalı düğme |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | Hayır |
İşletme tipi | yaylı kurma |
Depolama ortam koşulları | -40-70 °C |
IK koruma derecesi | IK03 conforming to IEC 50102 |
Cihaz Montajı | sabitleme deliği - çap: 22.5 mm 22,3 +0,4/0 'e uygunIEC 60947-1 |
Mekanik dayanıklılık | 5000000 cycles |
başlık tipi | standard |
toz bölgesi | bölge 21 - 22 |
kontak işlemi | yavaş kesen |
gömme derinliği | 43 mm |
sabitleme bileziği malzemesi | zamak |
bölünemez miktar başına satış | 1 |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -40-70 °C |
sinyalleme birimi başlığı biçimi | yuvarlak |
yüksek basınçlı rondelaya direnç | 7000000 Pa -de 55 °C, mesafe: 0,1 m |
pozitif açıklık | ile 'e uygunIEC 60947-5-1 ek K |
operatör ek bilgisi | Gösterge ekleme için önyüklenmiş (silikon temizle) |
kisa devre korumasi | 10 A kartuş sigortası tip gG 'e uygunIEC 60947-5-1 |
Ürün ya da bileşen tipi | eksiksiz basmalı düğme |
koruyucu bakım | TH |
aşırı gerilim kategorisi | I 'e uygunIEC 60536 |
Ürün serisi | Harmony XB4 |
çalışma gücü | 3.5 N NK değişimi elektrik durumu |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunIEC 60947-1 |
kontak malzemesi | gümüş alaşım (Ag/Ni) |
sabitleme merkezi | >= 30 x 40 mm (destek paneli) |
çalışma hareketi | 1.5 mm (NK değişimi elektrik durumu) & 4.3 mm (toplam hareket) |
direktifler | 94/9/EC - ATEX yönerge |
elektrik güvenilirliği IEC 60947-5-4 | λ < 10exp(-6) -de 5 V, 1 mA temiz ortamda 'e uygunIEC 60947-5-4 & λ < 10exp(-8) -de 17 V, 5 mA temiz ortamda 'e uygunIEC 60947-5-4 |
operatör profili | kırmızı çıkık |
İşaretleme | Ex tb IIIC |
NEMA koruma derecesi | NEMA 13 & NEMA 4X |
kontak tipi ve düzenleme | 1 NK |
montaj çapı | 22 mm |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın