
calcActive())">
Komple acil durdurma butonu, Harmony XB4, Patlayıcı ortam, SALIM İÇİN ÇEVİRİN
XB4BS8445GEX
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

XB4BS8445GEX
Komple acil durdurma butonu, Harmony XB4, Patlayıcı ortam, SALIM İÇİN ÇEVİRİN
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Bu teklif özellikle patlayıcı ortamlar için tasarlanmıştır 21-22 toz bölgesinde ve gaz bölgesi 1-2'nde kullanılmak üzere tasarlanmıştır Tetik hareketli ve mekanik kilitlemelidir ve salım için döndürme işlemi ile birlikte gelir Yavaş kesmeli 1 NO ve 1 NC kontağına sahiptir 40mm çaplı mantar başlıklı metal acil durdurma butonudur Bu teklif, Petrol ve Gaz endüstrisindeki uygulamalar ile Yiyecek ve içecek, araba benzin istasyonları vb uygulamalar için özel olarak tasarlanmıştır IP65 dereceli bir üründür ve INERIS 04ATEX9004U sertifikası ile birlikte gelir Standart 22mm çaplı panel kesitlerine kolayca monte edilir ve vidalı kelepçe bağlantı ile kontrol devrelerine bağlanır Harmony XB4 serisi, basit ve verimli kullanım için yenilikçi özellikler sunar Harmony XB4 - ATEX, çoğu uygulamayı kapsayan en kapsamlı patlayıcı Atmosferler serisidir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony XB4 |
Mekanik Dayanıklılık | 5000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 166.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | eksiksiz acil durdurma basmalı düğme |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 30 mm |
Genişlik | 46.2 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.141 kg |
SSS | Hayır |
Ürün ağırlığı | 0.141 kg |
Genişlik | 46.2 mm |
Derinlik | 119.5 mm |
Yükseklik | 30 mm |
İşletme tipi | tetikleme hareketi ve mekanik mandallama |
Depolama ortam koşulları | -40-70 °C |
Cihaz Montajı | sabitleme deliği - çap: 22.5 mm +/- 0.2 mm 'e uygunIEC 60947-1 |
Mekanik dayanıklılık | 5000000 cycles |
Gaz bölgesi | Alan 1-2 |
toz bölgesi | bölge 21 - 22 |
kontak işlemi | yavaş kesen |
gömme derinliği | 58 mm |
kontak kullanımı | standart |
sabitleme bileziği malzemesi | zamak |
bölünemez miktar başına satış | 1 |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -20-65 °C |
sinyalleme birimi başlığı biçimi | yuvarlak |
pozitif açıklık | ile 'e uygunIEC 60947-5-1 ek K |
Ürün ya da bileşen tipi | eksiksiz acil durdurma basmalı düğme |
koruyucu bakım | TH |
Ürün serisi | Harmony XB4 |
sabitleme merkezi | >= 30 x 40 mm (destek paneli) 1-6 mm |
sıfırlama | döndürülerek serbest bırakılan |
operatör profili | kırmızı mantar Ø 40 mm |
İşaretleme | Harici sekme IIIC Db,Harici web IIC Gb,II 2 GD |
kontak tipi ve düzenleme | 1 NA + 1 NK |
montaj çapı | 22 mm |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın