
calcActive())">
Komple acil durdurma butonu, Harmony XB4, kırmızı Ø22 mm, mantar başlık Ø 40, anahtarlı salım, ATEX
XB4BS9445EX
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

XB4BS9445EX
Komple acil durdurma butonu, Harmony XB4, kırmızı Ø22 mm, mantar başlık Ø 40, anahtarlı salım, ATEX
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Bu teklif özellikle patlayıcı ortamlar için tasarlanmıştır 21-22 toz bölgesinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır Tetik hareketli ve mekanik kilitlemelidir ve tuş salım işlemi ile birlikte gelir Yavaş kesmeli 1 NO ve 1 NC kontağına sahiptir 40mm çaplı mantar başlıklı metal acil durdurma butonudur Bu teklif, Petrol ve Gaz endüstrisindeki uygulamalar ile Yiyecek ve içecek, araba benzin istasyonları vb uygulamalar için özel olarak tasarlanmıştır IP66, IP69, IP69K ve IP67 dereceli bir üründür ve INERIS 04ATEX9004U sertifikası ile birlikte gelir Standart 22mm çaplı panel kesitlerine kolayca monte edilir ve vidalı kelepçe bağlantı ile kontrol devrelerine bağlanır Harmony XB4 serisi, basit ve verimli kullanım için yenilikçi özellikler sunar Harmony XB4 - ATEX, çoğu uygulamayı kapsayan en kapsamlı patlayıcı Atmosferler serisidir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony XB4 |
Mekanik Dayanıklılık | 300000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 168.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | eksiksiz acil durdurma basmalı düğme |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | Hayır |
İşletme tipi | tetikleme hareketi ve mekanik mandallama |
IK koruma derecesi | IK03 |
Cihaz Montajı | sabitleme deliği - çap: 22.5 mm 22,3 +0,4/0 |
sabitleme modu | vidayla sabit: 0.8-1.2 N.m |
Mekanik dayanıklılık | 300000 cycles |
başlık tipi | standard |
toz bölgesi | bölge 21 - 22 |
kontak işlemi | yavaş kesen |
anahtar sayısı | 455 |
gömme derinliği | 43 mm |
kontak kullanımı | standart |
sabitleme bileziği malzemesi | zamak |
bölünemez miktar başına satış | 1 |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -40-70 °C |
sinyalleme birimi başlığı biçimi | yuvarlak |
pozitif açıklık | ile 'e uygunIEC 60947-5-1 ek K |
kisa devre korumasi | 10 A kartuş sigortası tip gG 'e uygunIEC 60947-5-1 |
Ürün ya da bileşen tipi | eksiksiz acil durdurma basmalı düğme |
koruyucu bakım | TH |
aşırı gerilim kategorisi | I 'e uygunIEC 60536 |
Ürün serisi | Harmony XB4 |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunIEC 60947-1 |
kontak malzemesi | gümüş alaşım (Ag/Ni) |
sabitleme merkezi | >= 30 x 40 mm (destek paneli) |
çalışma hareketi | 1.5 mm (NK değişimi elektrik durumu) & 4.3 mm (toplam hareket) |
direktifler | 94/9/EC - ATEX yönerge |
sıfırlama | anahtarla bırakılan |
elektrik güvenilirliği IEC 60947-5-4 | λ < 10exp(-6) -de 5 V, 1 mA temiz ortamda 'e uygunIEC 60947-5-4 & λ < 10exp(-8) -de 17 V, 5 mA temiz ortamda 'e uygunIEC 60947-5-4 |
operatör profili | kırmızı mantar Ø 40 mm |
İşaretleme | Ex tb IIIC |
kontak tipi ve düzenleme | 1 NA + 1 NK |
montaj çapı | 22 mm |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın