
calcActive())">
KIRMIZI LED BA15D 24VAC/DC
DL1BDB4
TRY 3.519
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

DL1BDB4
KIRMIZI LED BA15D 24VAC/DC
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
KIRMIZI LED BA15D 24VAC/DC
TRY 3.519
Tanım
Yüksek dayanıklılığa sahip LED'i sayesinde sabit bir kırmızı aydınlatma sağlar Harmony XVD, Harmony XVP ve Harmony XVB ile uyumludur Sade ve modüler tasarımı kolay kurulum sağlar Fonksiyon ve çalışma modunun kolay kullanımı için, parlak ortamlarda bile yüksek parlaklık özelliğine sahiptir Aynı zamanda daha az değiştirme ve proses kesintisi için yüksek dayanıklılığa sahip LED aydınlatmaya sahiptir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 11.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 60 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.015 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın