
calcActive())">
kiliTRYeme cihazı - 18 mm
A9A26970
1.958 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

A9A26970
kiliTRYeme cihazı - 18 mm
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
kiliTRYeme cihazı - 18 mm
1.958 TL
Tanım
Asma kilit çapı 3 mm'den 6 mm'ye kadardır Mühürlenebilir maksimum çap 1.2mm ON konumunda kilitleme, arıza durumunda kesicinin açmasını engellemez Bu sarı asma kilit aksesuarı, korunacak ürünün ön tarafına monte edilmiştir Bu montaj cihazı iC60, iC60 + Vigi, iID, iDPN Vigi, iSW-NA, iSW Acti9 için uygundur Bu ürün IEC/EN 60947-2 Standardına uygun bağlantı kesmeye uygundur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 60 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın