calcActive())">
"Kendinden Yapışkanlı Taban, Thorsman Montaj Malzemesi, Maksimum 4,8 Mm Bağlantı Genişliği, Şeffaf"
IMT46451
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

IMT46451
"Kendinden Yapışkanlı Taban, Thorsman Montaj Malzemesi, Maksimum 4,8 Mm Bağlantı Genişliği, Şeffaf"
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
Schneider Electric'in Thorsman kendinden yapışkanlı tabanı, 4.8mm bağlantı genişliğine sahip kablo bağı montaj malzemesidir. 3M™ Kendinden yapışkanlı arka yüzeye sahiptir. Ürünün ölçüleri (E) 28mm x (Y) 28mm x (D) 6,4mm'dir. PA (poliamid) 6.6'dan üretilmiş olup şeffaf/renksizdir. Çalışma için ortam hava sıcaklığı -30°C ile +85°C arasındadır. Ambalajı %100 geri dönüştürülebilir malzemeden üretilmiş olup, ürün miktarı 100 adet olup, fermuarlı tekrar kapatılabilir poşettedir. Thorsman Kablo Aksesuarları; Tapalar ve boşluk sabitleme elemanları, vidalar, kablo kanatları gibi ürünlerin tamamı maksimum sonuç verecek şekilde tasarlanmıştır. Thorsman Kablo Aksesuarları ve Sabitleme ürünleri yelpazesi, her türlü müşteri ihtiyacına yönelik geniş bir ürün yelpazesi sunmakta olup, maksimum sayıda uygulama, esneklik, güvenilirlik ve performansı kapsamaktadır. Ürün EN 62275 standardına uygundur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDSPE |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 30 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın