Kelepçeli Soket, Harmony Elektromekanik Röleler, Rxg2 Röleleri için, 5A, Vida Konektörleri, Ayrı Kontak
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Kelepçeli Soket, Harmony Elektromekanik Röleler, Rxg2 Röleleri için, 5A, Vida Konektörleri, Ayrı Kontak
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony Elektromekanik Röleler |
Paket 1 Ağırlık | 41 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | soket |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Standartlar | CSA C22.2 No 14, IEC 61984, UL 508 |
Ürün sertifikaları | CE, CSA, DNV-GL, EAC, UL |
Depolama ortam koşulları | -40-85 °C |
Bağıl Nem | 10-85 % |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 250 V 'e uygunIEC & 300 V 'e uygunUL |
vida tipi | M3 |
kontak terminali düzenlemesi | ayrı |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -40-70 °C |
kirletme derecesi | 3 |
Ürün ya da bileşen tipi | soket |
aşırı gerilim kategorisi | III |
Ürün serisi | Harmony Elektromekanik Röleler |
Nominal yıldırım darbe dayanım gerilimi (Up) | 6 kV bobin ve kontak arasında with güçlendirilmiş yalıtım & 4 kV kutuplar arasında with temel yalıtım & 4 kV terminaller arasında and DIN rayı with temel yalıtım |
tel sıyırma uzunluğu | 6-7 mm |
kontak tipi ve düzenleme | 2 K/A |