
calcActive())">
Kauçuk Monofaze 2P+T 1*16A Duvar Prizi IP44
3201-362-0300
351 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

3201-362-0300
Kauçuk Monofaze 2P+T 1*16A Duvar Prizi IP44
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Kauçuk Monofaze 2P+T 1*16A Duvar Prizi IP44
351 TL
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDLSD |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 0.001 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 0 |
Ürün veya bileşen türü | Priz |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Kutup tanımı | 2P + E |
fiş, soket, kontrol istasyonu biçimi | açılı |
Ürün ya da bileşen tipi | Priz |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın