
calcActive())">
Kartuşlu C65-350 Parafudr iPRD
A9L65102
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

A9L65102
Kartuşlu C65-350 Parafudr iPRD
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
In nominal deşarj akımı 20kA Bu ürün TT ve TN topraklama sistemi ile uyumludur Entegre devre kesici tarafından otomatik korunan bu Tip 2 cihazı, gelen panel kartında orta düzeyde risk seviyesi için önerilir Uc maksimum sürekli çalışma gerilimi 350VAC Up Voltaj koruma seviyesi 1.5kV Aşırı gerilim koruma cihazı modülüne takılabilir Genişlik 57 mm pitches of 9mm Ürün rengi beyazdır (RAL9003) Ebatlar (G) 18mm x (Y) 57mm x (D) 56mm IEC 60529 Standardına göre, modüler kutu içinde koruma derecesi IP20 veya IP40 Çalışma sıcaklığı -25°C ila 60°C IEC 61643-1 ve EN 61643-11 Standartlarına uygundur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 12 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın