KAPAMA BOBİNİ MVS XF 200/250 V AC/DC ÇEKMECELİ
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
KAPAMA BOBİNİ MVS XF 200/250 V AC/DC ÇEKMECELİ
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPACB |
---|---|
Ürün Tipi | EasyPact MVS |
Paket 1 Ağırlık | 3.0 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | Kapama bobini |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Kontrol Tipi | elektrikle çalışan |
SSS | HAYIR |
Montaj Tipi | çekmeceli |
Kontrol tipi | elektrikle çalışan |
Bobin gerilimleri | kapama bobini |
seri | EasyPact |
kontrol sinyali tipi | sürekli |
Ürün ya da bileşen tipi | Kapama bobini |
Ürün serisi | EasyPact MVS |
cihaz uygulaması | Kontrol |
seri uyumluluğu | Easypact EasyPact MVS devre kesici |