
calcActive())">
kam enversör anahtarı - 1 kutup - 45° - 12 A - vida montajı
K1B001ULH
TRY 1.291
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

K1B001ULH
kam enversör anahtarı - 1 kutup - 45° - 12 A - vida montajı
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
kam enversör anahtarı - 1 kutup - 45° - 12 A - vida montajı
TRY 1.291
Tanım
Anahtarın konumunu belirtmek için "2 - 0 - 1" işaretine sahiptir Bu metal başlıklı komple kam anahtarı/selektör anahtarı, kompakt boyutu, 16mm ve 22mm çap üniteleriyle kolay entegrasyonu sayesinde çoğu endüstriyel ve proses kontrol uygulamasını karşılamak üzere tasarlanmıştır ve çeşitli seçim fonksiyonlarına sahiptir Anahtarlama pozisyonları arasında 45 derece vardır.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 1000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 133.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.115 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın