
calcActive())">
Kam Anahtarı - 3 Kutup - 60° - 32 A - Vida Montajı
K30C003AP
6.011 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

K30C003AP
Kam Anahtarı - 3 Kutup - 60° - 32 A - Vida Montajı
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Kam Anahtarı - 3 Kutup - 60° - 32 A - Vida Montajı
6.011 TL
Tanım
Anahtarın konumunu belirtmek için "0 - 1" işaretine sahiptir Bu metal başlıklı kam anahtarı/seçici anahtarı, kompakt boyutu, 16mm ve 22mm çap üniteleriyle kolay entegrasyonu sayesinde çoğu endüstriyel ve proses kontrol uygulamasını karşılamak üzere tasarlanmıştır ve çeşitli seçim fonksiyonlarına sahiptir Anahtarlama pozisyonları arasında 60 derece vardır.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 300000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 224.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 30 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | Hayır |
Ürün ağırlığı | 0.224 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın