Kaçak akım rölesi RH197M - 0,03..30 A - 0..4,5 s - 240 V

56517
Bunu yorumlayan ilk kişi olun.

Vergi Hariç

login_green Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
loader
Yükleniyor...

Ürün Detayları

Garanti Süresi 2 yıl
Yükseklik 98.7 mm
Genişlik 71.2 mm
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) 0.3 kg
SSS Hayır

Satıcı Bilgileri

Dökümanlar

Extended Warranty

Yorumlar

Kendi Yorumunuzu Yazın
This is a required field
Yorumunuz: Kaçak akım rölesi RH197M - 0,03..30 A - 0..4,5 s - 240 V
* Zorunlu Alanlar
loader
Yükleniyor...

check-circle Yorumunuzu moderasyon için gönderilmiştir.