calcActive())">
Kaçak akım rölesi RH10M - 30 mA - 24 V
56100
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

56100
Kaçak akım rölesi RH10M - 30 mA - 24 V
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Ürün Detayları
Garanti Süresi | 2 yıl |
---|---|
Yükseklik | 81 mm |
Genişlik | 54 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.3 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | CAN/CSA C22.2 No. 144, EN/IEC 60755, EN/IEC 60947-2 Annex M, UL 1053 |
montaj desteği | DIN rayı |
Ürün ağırlığı | 0.3 kg |
Genişlik | 54 mm |
elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı | sınıf II |
Derinlik | 74 mm |
Yükseklik | 81 mm |
Depolama ortam koşulları | -55-85 °C |
IK koruma derecesi | IK07 conforming to EN 50102 |
rezidüel toprak kaçağı gecikme ayar tipi | anlık |
Bağıl Nem | 95-95 % -de 55-55 °C |
Mekanik dayanıklılık | yangına dayanıklılık 'e uygunIEC 60695-2-1 & IK koruma 2 joules: IK07 'e uygunEN 50102 & titreşimler 13,2...100 Hz: 0,7 g & titreşimler 2...13,2 Hz: +/- 1 mm |
güç tüketimi | 4 VA |
minimum yük | 10 mA -de 12 V |
9 mm vida adımı | 6 |
test fonksiyonu | uzaktan test,yerel |
topraklama sistemi | IT,TT,TN-S |
seri | VigiPacT |
toprak kaçağı koruma sınıfı | A tipi |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -35-70 °C |
ayarların kurcalamaya dayanıklılığı | Mühürlenebilir kapakla korunur |
ayarın tipi | Yok |
rezidüel toprak kaçağı duyarlılık ayar tipi | sabit |
kirletme derecesi | 3 'e uygunIEC 60664-1 |
Ürün ya da bileşen tipi | rezidüel akım koruma rölesi |
aşırı gerilim kategorisi | IV |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 8 kV |
[Us] nominal besleme gerilimi | 12...24 V AC 50/60 Hz % 55...120 & 12...48 V DC % 55...120 |
ag gerilimi | 1000-1000 V - AC -de 50/60 Hz (maksimum) & 1000-1000 V - AC -de 400 Hz (maksimum) |
izleme | elektronik (sürekli) & güç besleme (sürekli) & röle/sensör bağlantısı (sürekli) |
röle uygulaması | Koruma rölesi |
sıfırlama | manuel sıfırlama |
[Ithe] klasik muhafazalı termik akım | 8:00 AM |
tel sıyırma uzunluğu | yardımcı güç besleme: 7 mm for üst connection & hata: 8 mm for alt connection & röle testi ve hata sıfırlama: 5 mm for alt connection & sensör: 5 mm for üst connection & gerilim varlığı: 8 mm for alt connection |
IP koruma derecesi | IP40 ön yüzde: conforming to EN/IEC 60529 & IP30 yan parçalarda: conforming to EN/IEC 60529 & IP20 bağlantı terminallerinde: conforming to EN/IEC 60529 |
seri uyumluluğu | VigiPacT TOA toprak kaçağı akım sensörü & VigiPacT A toprak kaçağı akım sensörü & VigiPacT L toprak kaçağı akım sensörü |
ölçümün tipi | toprak hatası akım dahili ölçümü, aralik: % 80...100 |
sıkma torku | yardımcı güç besleme: 0.6-0.6 N.m üst & hata: 0.6-0.6 N.m alt & röle testi ve hata sıfırlama: 0.25-0.25 N.m alt & sensör: 0.25-0.25 N.m üst & gerilim varlığı: 0.6-0.6 N.m alt |
elektromanyetik uyumluluk | iletimli ve yayılmalı emisyonlar: B 'e uygunCISPR 11 & iletimli radyo frekansı bağışıklık testi: 3 'e uygunIEC 61000-4-6 & elektrostatik deşarj bağışıklık testi: 4 'e uygunIEC 61000-4-2 & yüksek enerji iletimli duyarlılık: 4 'e uygunIEC 61000-4-5 & alçak enerji iletimli duyarlılık: 4 'e uygunIEC 61000-4-4 & radyasyon duyarlılığı: 3 'e uygunIEC 61000-4-3 |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın