Kaçak akım korumalı sigorta (RCBO) iDPN N Vigi - 1P + N - 32A - 30mA sınıf AC
Stok Kodu:
A9D31632
calcPageSize())"
/>
calcActive())">
Yükleniyor...
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
3.616,92 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Kargo
Stoklar tükendi
A9 iDPN N Vigi C 32A 1PN 30mA AC YDKA
*Liste fiyatı Euro cinsinden belirlenmiş ürünler için, TCMB günlük döviz kuru baz alınarak hesaplanır.
Kaçak akım korumalı sigorta (RCBO) iDPN N Vigi - 1P + N - 32A - 30mA sınıf AC
3.616,92 TL
- Tanım
- Özellikler
- Yorumlar
Tanım
Önizleme
| Faaliyet Numarası | HDPNL |
|---|---|
| Birim Paket Tipi 1 | PCE |
| Paket İçi Adet 1 | 6 |
| Garanti Süresi | 2 yıl |
| Kontrol Tipi | geçiş |
| SSS | Hayır |
| [In] Nominal akim | 32 A |
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın
Yalnızca kayıtlı kullanıcılar yorum yapabilir. Lütfen giriş yapın veya hesap oluşturun
Tanım
Önizleme
| Faaliyet Numarası | HDPNL |
|---|---|
| Birim Paket Tipi 1 | PCE |
| Paket İçi Adet 1 | 6 |
| Garanti Süresi | 2 yıl |
| Kontrol Tipi | geçiş |
| SSS | Hayır |
| [In] Nominal akim | 32 A |
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın
Yalnızca kayıtlı kullanıcılar yorum yapabilir. Lütfen giriş yapın veya hesap oluşturun