
calcActive())">
Kablosuz enerji sensörü üstten/alttan montaj
A9MEM1541
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

A9MEM1541
Kablosuz enerji sensörü üstten/alttan montaj
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Yük seviyesine kadar devre izleme ve teşhis sağlamak için bir yoğunlaştırıcı veya bir ağ geçidi ile ilişkilendirilmelidir Enerji Yönetimi, Yük İzleme ve Güç Kullanılabilirliği uygulamaları için özel olarak tasarlanmıştır Aktif enerji, aktif güç, akım, voltaj ve güç faktörünün doğru gerçek zamanlı ölçümlerini içerir Elektrik kesintisi durumunda, enerjisi kesilmeden önce bir gerilim kaybı alarmı ve faz başına akım değeri gönderir PowerTag Energy 63A, IEC 61557-12 Standardına uygundur Bu bir PMD-I/DD/K55/1'dir Performans kategorisi Sınıf 1'dir Imax maksimum akımı 63A Ib Base akımı 10A Doygunluk akımı 130A Ist Başlatma akımı 40mA Maksimum tüketim 2VA'nın altında veya eşittir Sadece koruyucu cihazın üst kısmına monte edilebilir Ürün rengi beyazdır (RAL9003) Ağırlığı 35g Koruma derecesi IP20 ve IK05 Çalışma sıcaklığı -25°C ila +60°C Depolama sıcaklığı -40°C ila +85°C.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | DPLVP |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 48 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın