
calcActive())">
kablolar d. 21 için akım transformatörü tropik iklim DIN montajı 150 5
METSECT5CC015
1.150 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

METSECT5CC015
kablolar d. 21 için akım transformatörü tropik iklim DIN montajı 150 5
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
kablolar d. 21 için akım transformatörü tropik iklim DIN montajı 150 5
1.150 TL
Tanım
Yük ve doğruluk sınıfı aşağıdaki gibidir: sınıf 0.5 maksimum güç: 3 VA, sınıf 1 maksimum güç: 4 VA, sınıf 3 maksimum güç: 5 VA.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | DPLVP |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 50 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın