
calcActive())">
kablo ULP - L = 0,35 m
LV434200
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LV434200
kablo ULP - L = 0,35 m
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
NSX kablosu, Compact NSX cihazlarını ULP cihazlarına bağlayan bir ULP kablo aksesuarıdır ULP cihazları FDM121 ekranı, IFM ve IFE haberleşme modülleri veya I/O modülüdür NSX kablosu, ULP cihazlarına bağlantı için bir adet RJ45 konnektörü ile donatılmıştır NSX kablosu, hem bağlantı hem de 24VDC güç kaynağı için Compact NSX BSCM modülüne bağlanır Uzunluk 0.35 m'dir. 35 m'dir
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 46 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın