
calcActive())">
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LV481017
Kablo kiti 1m B Tip
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Bu ürün VigiPacT RHB toroid akım sensörleri için bir kablolama kitidir Tel uzunluğu 1m'dir ve toroidi RHB koruma rölesine bağlayın. VigiPacT RHB, DIN rayına monte edilen kaçak akım koruma ve izleme rölesidir. İnsanların doğrudan veya dolaylı temasına, mal yangını tehlikelerine ve motorlara karşı koruma sağlar. Bağlantılı toroidi aracılığıyla bir elektrik tesisatındaki toprak kaçak akımını ölçer. Ayarlanan artık çalışma akımı aşıldığında ilgili devre kesiciyi açar. Alarm ve ön alarmı aktif hale getirebilir. Çalışma besleme gerilimi 100/250VAC 50/400Hz veya 100/250VDC'dir. B tipi toprak kaçağı koruma sınıfıdır. Akım hassasiyeti (IDn) tuş takımı üzerinden 30mA ile 3A arasında ayarlanabilir. Zaman gecikmesi (Dt) tuş takımından anlık ile 10 saniye arasında ayarlanabilir. İzlenen dağıtım sistemi gerilimi 800VAC 50/60/400Hz'e kadardır. Pano içerisinde DIN rayına monte edilir ve koruma sınıfı IP40'tır. Uyumlu bir Schneider Electric B tipi toroid ile ilişkilendirilmelidir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 20 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın