calcActive())">
Çıkış ızgarası veya fan kesimi için ince filtre G3 291x29mm1 genişletilmiş boyut 336x316mm
NSYCAF291T
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYCAF291T
Çıkış ızgarası veya fan kesimi için ince filtre G3 291x29mm1 genişletilmiş boyut 336x316mm
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
ClimaSys CV, Prisma P ve Prisma G muhafazaları için sentetik malzemeden yapılmış 5 G3 filtre seti Ürün, muhafaza ile çıkış ızgarası arasına monte edilecektir. Kesim genişliği 280mm'dir Kesim yüksekliği 280mm'dir Filtre 8mm kalınlığındadır Kesim boyutları 291 x 291 mm'dir Bu ürün, tehlikeli maddelerin minimum düzeyde kullanımıyla yeşil prim olarak nitelendirilmiştir
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 5 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın