
calcActive())">
ISFL400 doğrudan 185mm bara vidaları M12 - sigorta yük ayırıcı
LV480857
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LV480857
ISFL400 doğrudan 185mm bara vidaları M12 - sigorta yük ayırıcı
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
FuPacT ISFL, boyutu sayesinde akım trafosu montajı için ekstra alan gerektirmez Arayüzü her türlü ölçüm cihazı için standartlaştırılmıştır Anma çalışma akımı AC21B kullanım kategorisi için 400A / 690VAC, AC22B için 400A / 500VAC ve AC23B için 415VAC'de 400A'dir FuPacT ISFL400, DIN NH1 sigorta tipleri ile kullanılmalıdır Güç devresi doğrudan 185 mm busbara veya kancalı bağlantı kullanılarak bağlanır IEC 60947-1 ve IEC 60947-3 Standartlarına uygundur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 800 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 5.533 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 50 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | sigorta taşıyıcı kolu |
Yükseklik | 741 mm |
Genişlik | 100 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 5 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 5 kg |
Genişlik | 100 mm |
elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı | sınıf II ön yüz |
Derinlik | 190 mm |
Yükseklik | 741 mm |
Sinyalizasyon fonksiyonu | ayrı sigorta monitörü |
Depolama ortam koşulları | -50-85 °C |
IK koruma derecesi | IK07 'e uygunEN 50102 |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 690 V AC 50/60 Hz & 800 V AC 50/60 Hz AC-20 & 800 V DC DC-20 |
Kontrol tipi | sigorta taşıyıcı kolu |
Mekanik dayanıklılık | 800 cycles |
sigorta tipi | DIN |
görünür kesme | evet |
kontak işlemi | Tek mola |
sigorta boyutu | NH2 |
kilitleme temini | 3 kilit |
seri | FuPacT |
nominal görev | kesintisiz |
sigorta taşıyıcılarının sayısı | 3 |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -20-70 °C |
Kutup başına maksimum güç yayılımı | 53 W |
ürün adı | Fupact ISFL |
kirletme derecesi | 3 'e uygunIEC 60947 |
yalıtıma uygunluk | evet 'e uygunEN/IEC 60947-3 |
Ürün ya da bileşen tipi | sigortalı yük ayırıcı |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 8 kV |
cihaz uygulaması | ekipman koruma, izleme ve kontrol,dağıtım |
[Ithe] klasik muhafazalı termik akım | 400 A -de 40 °C, sigorta basina güç dagilimi: 34 W |
IP koruma derecesi | IP20 conforming to IEC 60529 |
[Icw] nominal kısa süreli dayanma akımı | 15 kA için 1 s |
[Ith] klasik açık hava termik akımı | 400 A 40 °C ) sigorta başına güç dağılımı: 34 W |
nominal kapama ve kesme kapasitesi | 30 kA -de 690 V |
[Ui] nominal yalıtım voltajı | 1000 V AC 50/60 Hz & 1000 V DC |
kesme kapasitesi | 120 kA -de 415 V (AC) & 120 kA -de 500 V (AC) & 120 kA -de 690 V (AC) |
sıkma torku | 40 N.m |
elektrik dayanıklılığı | AC-21B: 200 cycles 690 V AC 50/60 Hz & AC-22B: 200 cycles 500 V AC 50/60 Hz & AC-23B: 200 cycles 415 V AC 50/60 Hz |
[Ie] nominal çalışma akımı | AC-21B: 400 A at 220/240 V AC 50/60 Hz & AC-21B: 400 A at 380/415 V AC 50/60 Hz & AC-21B: 400 A at 440/480 V AC 50/60 Hz & AC-21B: 400 A at 500 V AC 50/60 Hz & AC-21B: 400 A at 660/690 V AC 50/60 Hz & AC-22B: 400 A at 220/240 V AC 50/60 Hz & AC-22B: 400 A at 380/415 V AC 50/60 Hz & AC-22B: 400 A at 440/480 V AC 50/60 Hz & AC-22B: 400 A at 500 V AC 50/60 Hz & AC-23B: 400 A at 220/240 V AC 50/60 Hz & AC-23B: 400 A at 380/415 V AC 50/60 Hz |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın