
calcActive())">
ISFL160 60mm bara kancalı vidalar M8 - sigorta yük ayırıcı
LV480850
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LV480850
ISFL160 60mm bara kancalı vidalar M8 - sigorta yük ayırıcı
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
FuPacT ISFL160, dikey 3 kutuplu bir sigorta anahtar bağlantı kesicidir Sigorta NH tipi olup cihaz anahtarlanabilir sabit önden bağlantılıdır Bir yalıtım cihazı olarak ikincil dağıtım devrelerine ve endüstriyel motorların güç kontrolüne tahsis edilmiştir anma akım 160 A ve çalışma akımı 690 VAC'dir 60 mm busbara doğrudan kanca bağlantılı ve M8 vidalı montaj aparatıdır.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 1400 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 1.312 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 11 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | sigorta taşıyıcı kolu |
Yükseklik | 405 mm |
Genişlik | 50 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 1.3 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 1.3 kg |
Genişlik | 50 mm |
elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı | sınıf II ön yüz |
Derinlik | 123 mm |
Yükseklik | 405 mm |
Sinyalizasyon fonksiyonu | ayrı sigorta monitörü |
Depolama ortam koşulları | -50-85 °C |
IK koruma derecesi | IK07 'e uygunEN 50102 |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 690 V AC 50/60 Hz & 800 V AC 50/60 Hz AC-20 & 800 V DC DC-20 |
Kontrol tipi | sigorta taşıyıcı kolu |
Mekanik dayanıklılık | 1400 cycles |
sigorta tipi | DIN |
görünür kesme | evet |
kontak işlemi | Tek mola |
sigorta boyutu | NH000,NH00 |
kilitleme temini | 3 kilit |
seri | FuPacT |
nominal görev | kesintisiz |
sigorta taşıyıcılarının sayısı | 3 |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -20-70 °C |
Kutup başına maksimum güç yayılımı | 19 W |
ürün adı | Fupact ISFL |
kirletme derecesi | 3 'e uygunIEC 60947 |
yalıtıma uygunluk | evet 'e uygunEN/IEC 60947-3 |
Ürün ya da bileşen tipi | sigortalı yük ayırıcı |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 8 kV |
cihaz uygulaması | ekipman koruma, izleme ve kontrol,dağıtım |
[Ithe] klasik muhafazalı termik akım | 160 A -de 40 °C, sigorta basina güç dagilimi: 12 W |
IP koruma derecesi | IP20 conforming to IEC 60529 |
[Icw] nominal kısa süreli dayanma akımı | 5 kA için 1 s |
[Ith] klasik açık hava termik akımı | 160 A 40 °C ) sigorta başına güç dağılımı: 12 W |
nominal kapama ve kesme kapasitesi | 7.65 kA -de 690 V |
[Ui] nominal yalıtım voltajı | 1000 V AC 50/60 Hz & 1000 V DC |
kesme kapasitesi | 100 kA -de 415 V (AC) & 100 kA -de 500 V (AC) & 100 kA -de 690 V (AC) |
sıkma torku | 14 N.m |
elektrik dayanıklılığı | AC-21B: 200 cycles 690 V AC 50/60 Hz & AC-22B: 200 cycles 500 V AC 50/60 Hz & AC-23B: 200 cycles 415 V AC 50/60 Hz |
[Ie] nominal çalışma akımı | AC-22B: 160 A at 220/240 V AC 50/60 Hz & AC-22B: 160 A at 380/415 V AC 50/60 Hz & AC-22B: 160 A at 440/480 V AC 50/60 Hz & AC-22B: 160 A at 500 V AC 50/60 Hz & AC-22B: 100 A at 660/690 V AC 50/60 Hz & AC-23B: 160 A at 220/240 V AC 50/60 Hz & AC-23B: 160 A at 380/415 V AC 50/60 Hz |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın