
calcActive())">
ISFL160 60mm bara kanca terminal 95mm² - sigorta yük ayırıcı
LV480851
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LV480851
ISFL160 60mm bara kanca terminal 95mm² - sigorta yük ayırıcı
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 1400 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 1.314 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 11 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | sigorta taşıyıcı kolu |
Yükseklik | 405 mm |
Genişlik | 50 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 1.3 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 1.3 kg |
Genişlik | 50 mm |
elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı | sınıf II ön yüz |
Derinlik | 123 mm |
Yükseklik | 405 mm |
Sinyalizasyon fonksiyonu | ayrı sigorta monitörü |
Depolama ortam koşulları | -50-85 °C |
IK koruma derecesi | IK07 'e uygunEN 50102 |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 690 V AC 50/60 Hz & 800 V AC 50/60 Hz AC-20 & 800 V DC DC-20 |
Kontrol tipi | sigorta taşıyıcı kolu |
Mekanik dayanıklılık | 1400 cycles |
sigorta tipi | DIN |
görünür kesme | evet |
kontak işlemi | Tek mola |
sigorta boyutu | NH00,NH000 |
kilitleme temini | 3 kilit |
seri | FuPacT |
nominal görev | kesintisiz |
sigorta taşıyıcılarının sayısı | 3 |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -20-70 °C |
Kutup başına maksimum güç yayılımı | 19 W |
ürün adı | Fupact ISFL |
kirletme derecesi | 3 'e uygunIEC 60947 |
yalıtıma uygunluk | evet 'e uygunEN/IEC 60947-3 |
Ürün ya da bileşen tipi | sigortalı yük ayırıcı |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 8 kV |
cihaz uygulaması | ekipman koruma, izleme ve kontrol,dağıtım |
[Ithe] klasik muhafazalı termik akım | 160 A -de 40 °C, sigorta basina güç dagilimi: 12 W |
IP koruma derecesi | IP20 conforming to IEC 60529 |
[Icw] nominal kısa süreli dayanma akımı | 5 kA için 1 s |
[Ith] klasik açık hava termik akımı | 160 A 40 °C ) sigorta başına güç dağılımı: 12 W |
nominal kapama ve kesme kapasitesi | 7.65 kA -de 690 V |
[Ui] nominal yalıtım voltajı | 1000 V AC 50/60 Hz & 1000 V DC |
kesme kapasitesi | 100 kA -de 415 V (AC) & 100 kA -de 500 V (AC) & 100 kA -de 690 V (AC) |
sıkma torku | 14 N.m |
elektrik dayanıklılığı | AC-21B: 200 cycles 690 V AC 50/60 Hz & AC-22B: 200 cycles 500 V AC 50/60 Hz & AC-23B: 200 cycles 415 V AC 50/60 Hz |
[Ie] nominal çalışma akımı | AC-22B: 160 A at 220/240 V AC 50/60 Hz & AC-22B: 160 A at 380/415 V AC 50/60 Hz & AC-22B: 160 A at 440/480 V AC 50/60 Hz & AC-22B: 160 A at 500 V AC 50/60 Hz & AC-22B: 100 A at 660/690 V AC 50/60 Hz & AC-23B: 160 A at 220/240 V AC 50/60 Hz & AC-23B: 160 A at 380/415 V AC 50/60 Hz |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın