
calcActive())">
İşaretli yaylı buton Ø 22 - yay dönüşlü - 1NA
XA2EA3311
TRY 205
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

XA2EA3311
İşaretli yaylı buton Ø 22 - yay dönüşlü - 1NA
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
İşaretli yaylı buton Ø 22 - yay dönüşlü - 1NA
TRY 205
Tanım
Bu buton yay geri dönüşlü / itmeli mekanizma ile çalışır Bu gömme buton, makineleri kontrol etmek için ergonomik bir arayüz sağlar 1 NO kontaklı, yavaş kesmeli çalışma sağlar Bu, metalik görünümlü halka tasarımlı çerçeveye sahip plastik bir butondur IP65 dereceli bir üründür ve GB 14048.1, IEC 60947-1, GB 14048.5 ve IEC 60947-5-1 Standartlarına uygun CE, CCC ve EAC sertifikasına sahiptir Standart 22mm çaplı panel kesitlerine kolayca monte edilir ve vidalı kelepçe bağlantı ile kontrol devrelerine bağlanır Berrak rengi sayesinde uzaktan görsel olarak net bir şekilde ayırt edilebilir Darbeye, toza, suya ve titreşime karşı dayanıklı olması ile zorlu ortamlarda çalışmaya uygundur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Easy Harmony XA2 |
Mekanik Dayanıklılık | 1500000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 35.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | eksiksiz basmalı düğme |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 42 mm |
Genişlik | 30 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.032 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | GB 14048.1, GB 14048.5, IEC 60947-1, IEC 60947-5-1 |
Ürün sertifikaları | CCC, CE |
Ürün ağırlığı | 0.032 kg |
Genişlik | 30 mm |
Derinlik | 54.7 mm |
Yükseklik | 42 mm |
İşletme tipi | yaylı kurma |
Çalışma konumu | herhangi bir konum |
Depolama ortam koşulları | -40-70 °C |
IK koruma derecesi | IK03 'e uygunIEC 60529 |
sabitleme modu | sabitleme somunu: 2-2.4 N.m |
Mekanik dayanıklılık | 1500000 cycles |
kontak işlemi | yavaş kesen |
sabitleme bileziği malzemesi | plastik |
bölünemez miktar başına satış | 1 |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25-55 °C |
sinyalleme birimi başlığı biçimi | yuvarlak |
kisa devre korumasi | 10 A gL sigorta 'e uygunIEC 60269-1 |
Ürün ya da bileşen tipi | eksiksiz basmalı düğme |
koruyucu bakım | TC |
aşırı gerilim kategorisi | sınıf I 'e uygunIEC 536 |
Ürün serisi | Easy Harmony XA2 |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunIEC 60947-1 |
sabitleme merkezi | >= 30 x 40 mm (panel) 1-5 mm |
elektrik güvenilirliği IEC 60947-5-4 | λ < 10exp(-8) -de 24 V |
operatör profili | yeşil sıva altı, I (beyaz) |
başlık/operatör veya lens rengi | yeşil |
kontak tipi ve düzenleme | 1 NA |
montaj çapı | 22.5 mm |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın