
calcActive())">
İşaretli sinyal lambası izolasyon anahtarı, plastik,yeşil/kırmızı, Ø 22 mm, 220…230V AC
XA2EVM34SPC
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

XA2EVM34SPC
İşaretli sinyal lambası izolasyon anahtarı, plastik,yeşil/kırmızı, Ø 22 mm, 220…230V AC
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Bu ürün, Ø 22mm plastik butonlar, anahtarlar ve ışıklı butonlar sunan Easy Harmony XA2 serisinin bir parçasıdır Bu yeşil ve kırmızı izolasyon göstergesi entegre LED ile gelmektedir Bu single bileşenli gösterge, makinelerin durumu hakkında net bir görsel geri bildirim sağlar Bu gösterge aydınlatması 220V ila 230V AC derecesine sahiptir Bu plastik bir bileşendir ve ağırlığı 0.027kg'dır IP54 dereceli bir üründür ve GB 14048.1, IEC 60947-1, GB 14048.5 ve IEC 60947-5-1 Standartlarına uygun CE, CCC ve EAC sertifikasına sahiptir Bu ürün, Akıllı Altyapı, Su ve Atık Su, Ambalajlı Tüketim Ürünleri, Madencilik Mineraller Metaller, Veri Merkezleri ve Enerji Üretimi alanlarındaki müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaktadır Standart 22mm çaplı panel kesitlerine kolayca monte edilir ve vidalı kelepçe bağlantı ile kontrol devrelerine bağlanır Darbeye, toza, suya ve titreşime karşı dayanıklı olması ile zorlu ortamlarda çalışmaya uygundur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Easy Harmony XA2 |
Paket 1 Ağırlık | 20.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | Gösterge ışığı |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 33.5 mm |
Genişlik | 33.5 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.027 kg |
SSS | Hayır |
Standartlar | GB 14048.1, GB 14048.5, IEC 50102, IEC 60529, IEC 60947-1, IEC 60947-5-1 |
Ürün sertifikaları | CCC, CE |
Ürün ağırlığı | 0.027 kg |
Genişlik | 33.5 mm |
Derinlik | 59 mm |
Yükseklik | 33.5 mm |
Depolama ortam koşulları | -40-70 °C |
IK koruma derecesi | IK05 |
Cihaz Montajı | sabitleme deliği 22,3 +0,4/0 'e uygunIEC 60947-5-1 |
sabitleme modu | sabitleme somunu baş altı tavsiye edilen tork: 2.2 N.m (+/- 0.2 N.m) |
sinyalleme tipi | sabit |
[Us] nominal besleme voltajı | 220...230 V |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25-70 °C |
terminallerin açıklaması ISO n°1 | (X0-X1-X2)PL |
sinyalleme birimi başlığı biçimi | yuvarlak |
hizmet ömrü | 30000 h nominal gerilimde ve 25 °C |
Ürün ya da bileşen tipi | Gösterge ışığı |
aşırı gerilim kategorisi | sınıf I 'e uygunIEC 536 |
Ürün serisi | Easy Harmony XA2 |
besleme gerilimi limitleri | 0.8-1.2 V AC |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunIEC 60947-1 |
[Us] nominal besleme gerilimi | 220...230 V AC 50/60 Hz |
sabitleme merkezi | >= 35 x 40 mm (destek paneli) metal 1-6 mm & >= 35 x 40 mm (destek paneli) plastik 2-6 mm |
akım tüketimi | <= 20 mA |
İşaretleme | CCC,CE |
ampul tabanı | entegre LED |
başlık/operatör veya lens rengi | yeşil + kırmızı |
ışık kaynağı | LED |
montaj çapı | 22.5 mm |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın