
calcActive())">
"iRTMF çok işlevli zaman geciktirme rölesi - 1 OC - 12-240 VAC/DC"
A9E16070
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

A9E16070
"iRTMF çok işlevli zaman geciktirme rölesi - 1 OC - 12-240 VAC/DC"
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Bu Acti9 iRTMF bir Zaman gecikme rölesidir. Zaman gecikme aralığı 0,1s ile 100h arasındadır. Dört tip zaman gecikmesinden birinin A, B, C veya H olarak seçilmesine olanak sağlar. A, B, C veya H'nin seçilmesi için dört tür gecikme süresine izin verir Uc kontrol ve güç kaynağı voltajı 12VAC ile 240VAC +/-%10 ve 12VDC ile 240VDC +/-%10 arasındadır. Seçime bağlı olarak iTRMF, iRTA, iRTB, iRTC veya iRTH röleleri için zaman gecikme döngüleri üretir. Cihazın hassasiyeti tam ölçeğin +/- %10'udur. Kontrol darbesinin minimum süresi 100ms'dir. Gerilim kesintisi başına maksimum sıfırlama süresi 100ms'dir. Nominal anahtarlama akımı 250VAC'de 0,33A'dır. AC1 kategorisinde mekanik dayanıklılık 5 x 10exp6 anahtarlama işleminin üzerindedir. AC1 kategorisinde elektriksel dayanıklılık 10exp5 anahtarlama işleminin üzerindedir. Uyarım türü tek fonksiyonlu analog (veya analog)'dur. Cihaz zaman gecikmesi sırasında yanıp söner. İçerisinde bir adet changeover kontağı bulunmaktadır. 9mm aralıklarda genişliği 2'dir. Koruma derecesi IP20'dir. Boyutları (G) 18mm x (Y) 90mm x (D) 72mm'dir. Ağırlığı 65g'dır. Cihaz zaman gecikmesi sırasında yanıp sönmektedir Çalışma sıcaklığı -5°C ile + 55°C arasındadır. Depolama sıcaklığı -40°C ile + 70°C arasındadır. 9mm seviyede genişlik 2 Koruma derecesi IP20 Ebatlar (G) 18mm x (Y) 90mm x (D) 72mm Ağırlığı 65g Çalışma sıcaklığı -5°C ila + 55°C Depolama sıcaklığı -40°C ila + 70°C.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 40 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın