
calcActive())">
iRTB röle gecikmeleribir yükün gücünün kesilmesi -1C/O Uc 24-240 VAC/24VDC
A9E16066
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

A9E16066
iRTB röle gecikmeleribir yükün gücünün kesilmesi -1C/O Uc 24-240 VAC/24VDC
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Bu Acti9 iRTB bir Zaman gecikme rölesidir. Zaman gecikme aralığı 0,1s ile 100h arasındadır. Yardımcı kontağın (buton) kapanması ile yükün enerjisinin kesilmesini geciktirir. Zaman gecikmesi T sonunda yük enerjisi kesilir. Çalışma frekansı 50Hz veya 60Hz'dir. Uc kontrol ve besleme gerilimi 24VAC ile 240VAC +/-%10 ve 24VDC +/-%10 arasındadır. Tek zaman gecikmesi çevrimi, yardımcı kontağın (basmalı düğme) kapanmasıyla başlar. Cihazın hassasiyeti tam ölçeğin +/- %10'udur. Kontrol darbesinin minimum süresi 100ms'dir. Gerilim kesintisi başına maksimum sıfırlama süresi 100ms'dir. Nominal anahtarlama akımı 250VAC'de 21A'dır. AC1 kategorisinde mekanik dayanıklılık 5 x 10exp6 anahtarlama işleminin üzerindedir. AC1 kategorisinde elektriksel dayanıklılık 10exp5 anahtarlama işleminin üzerindedir. Uyarım türü tek fonksiyonlu analog (veya analog)'dur. Cihaz zaman gecikmesi sırasında yanıp söner. İçerisinde bir adet changeover kontağı bulunmaktadır. 9mm aralıklarda genişliği 2'dir. Koruma derecesi IP20'dir. Boyutları (G) 18mm x (Y) 90mm x (D) 72mm'dir. Ağırlığı 65g'dır. AC1 kategorisi altındaki elektriksel dayanıklılık anahtarlama operasyonlarında 10exp5'in üzerindedir Çalışma sıcaklığı -5°C ile + 55°C arasındadır. Depolama sıcaklığı -40°C ile + 70°C arasındadır. Cihaz zaman gecikmesi sırasında yanıp sönmektedir Bir değiştirme kontağı içerir 9mm seviyede genişlik 2 Koruma derecesi IP20 Ebatlar (G) 18mm x (Y) 90mm x (D) 72mm Ağırlığı 65g Çalışma sıcaklığı -5°C ila + 55°C Depolama sıcaklığı -40°C ila + 70°C.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 40 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın