
calcActive())">
iPRD8 modüler parafudr - 3P - 350V
A9L08300
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

A9L08300
iPRD8 modüler parafudr - 3P - 350V
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Imax maksimum deşarj akımı 8kA .In nominal deşarj akımı 2.5kA iPRD8r, korunacak yüklerin ikincil korumasını sağlar ve gelen parafudrlar ile kademeli olarak yerleştirilir Bu parafudr, korunacak yükler gelen parafudrdan 10 m'den daha uzakta olduğunda gereklidir Genel modda (faz ve toprak arasında) Uc maksimum sürekli çalışma gerilimi 350VAC'dir Genel modda (faz ve toprak arasında) Up Gerilim koruma seviyesi 1.2kV Ue anma çalışma gerilimi 230VAC veya 400VAC +/- 10% Ürün rengi beyazdır (RAL9003).Ebatlar (G) 54mm x (Y) 85mm x (D) 69mm Ağırlığı 340g Modüler kutu içinde koruma derecesi IP20 ve IP40 Çalışma sıcaklığı -25°C ila 60°C Depolama sıcaklığı -40°C ila 85°C
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 4 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın