
calcActive())">
iPRD8 modüler parafudr - 1P +N - 350V
A9L08500
4.205 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

A9L08500
iPRD8 modüler parafudr - 1P +N - 350V
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
iPRD8 modüler parafudr - 1P +N - 350V
4.205 TL
Tanım
Imax maksimum deşarj akımı 8kA .In nominal deşarj akımı 2.5kA iPRD8r, korunacak yüklerin ikincil korumasını sağlar ve gelen parafudrlar ile kademeli olarak yerleştirilir Bu parafudr, korunacak yükler gelen parafudrdan 10 m'den daha uzakta olduğunda gereklidir Genel modda Uc maksimum sürekli çalışma gerilimi nötr ile toprak arası 260VAC, faz ile toprak arası 350VAC'dir Diferansiyel modda (faz ve nötr arasında) Uc maksimum sürekli çalışma gerilimi 350VAC'dir Genel modda Up Gerilim koruma seviyesi Tip 2'de nötr ile toprak arası 1.4kV ve tip 3'te nötr ile toprak arası 1.1kV'dir Diferansiyel modda (faz ve nötr arasında) Up Gerilim koruma seviyesi Tip 2'de 1kV, tip 3'te 1,1kV'dir Ue anma çalışma gerilimi 230VAC +/- 10% Ürün rengi beyazdır (RAL9003).Ebatlar (G) 36mm x (Y) 85mm x (D) 69mm Ağırlığı 211g Modüler kutu içinde koruma derecesi IP20 ve IP40 Depolama sıcaklığı -40°C ila 85°C Bu ürün EN 61643-11 ve IEC 61643-11 Standartlarına uygundur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 6 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın