
calcActive())">
iPRD65r modüler parafudr - 3P + N - 350V - uzaktan aktarımlı
A9L65601
9.360 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

A9L65601
iPRD65r modüler parafudr - 3P + N - 350V - uzaktan aktarımlı
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
iPRD65r modüler parafudr - 3P + N - 350V - uzaktan aktarımlı
9.360 TL
Tanım
Bu Tip 2 cihazı, çok yüksek risk seviyesi ve gelen panel kartı için önerilir Kartuş değiştirilmeli mesajının uzaktan raporlanmasını sağlar Faz/nötr/toprak kablolarının üstten veya alttan girmesine izin verecek şekilde döndürülebilir İlgili devre kesici Isc kesme kapasitesi 50kA'ya kadar çıkabilir TT ve TN-S topraklama sistemi ile uyumludur Imax anma deşarj akımı 65kA In nominal deşarj akımı 20kA Genel modda Uc maksimum sürekli çalışma gerilimi nötr ile toprak arası 260VAC, faz ile toprak arası 350VAC'dir Diferansiyel modda (faz ve nötr arasında) Uc maksimum sürekli çalışma gerilimi 350VAC Up Gerilim koruma seviyesi genel modda (N/PE) ve diferansiyel modda (L/N) 1.5kV'dir Un anma hizmet voltajı 230VAC veya 400VAC Ebatlar (G) 72mm x (Y) 85mm x (D) 69mm 9mm seviyede genişlik 8 Ağırlığı 450g Modüler kutu içinde koruma derecesi IP20 ve IP40 Çalışma sıcaklığı -25°C ila 60°C Depolama sıcaklığı -40°C ila 85°C Bu ürün IEC 61643-11:2011 ve EN 61643-11:2012 Standartlarına uygundur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 3 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın