
calcActive())">
iPF K 20 modüler Parafudr - 1 Kutup + N - 340V
A9L15692
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

A9L15692
iPF K 20 modüler Parafudr - 1 Kutup + N - 340V
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Imax maksimum deşarj akımı 20kA .In nominal deşarj akımı 5kA Çok kutuplu single parça parafudr serisi TT, TN-S, TN-C topraklama sistemleri için uyarlanmıştır Bu Tip 2 gelen koruma parafudr, orta risk seviyesi için önerilir Genel modda Uc maksimum sürekli çalışma gerilimi nötr ile toprak arası 260VAC, faz ile toprak arası ve 340VAC'dir Up Gerilim koruma seviyesi genel modda (nötr ile toprak arasında) 1.5kV ve diferansiyel modda (faz ile nötr arasında) 1.1kV'dir Ue anma çalışma gerilimi 230VAC +/- 10% Ürün rengi beyazdır (RAL9003).Ebatlar (G) 36mm x (Y) 81mm x (D) 69mm Ağırlığı 210g Modüler kutu içinde koruma derecesi IP20 ve IP40 Çalışma sıcaklığı -25°C ila 60°C Depolama sıcaklığı -40°C ila 85°C
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 6 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın