İnce Arabirim Rölesi, Harmony Elektromekanik Röleler, Önceden Monte Edilmiş, 6A, 1C/O, Led'li, Vida Konektörleri Rs, 24V AC/DC
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
İnce Arabirim Rölesi, Harmony Elektromekanik Röleler, Önceden Monte Edilmiş, 6A, 1C/O, Led'li, Vida Konektörleri Rs, 24V AC/DC
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony Elektromekanik Röleler |
Mekanik Dayanıklılık | 10000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 29 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | Soketli hazır montajlı takılabilir röle |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Kontrol Tipi | Buton olmadan |
Yükseklik | 78.6 mm |
Genişlik | 6.2 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.029 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | CSA C22.2 No 14, IEC 61810-1, UL 508 |
Ürün sertifikaları | CSA, GOST, UL |
montaj desteği | 35 mm simetrik DIN rayı |
Ürün ağırlığı | 0.029 kg |
Genişlik | 6.2 mm |
Derinlik | 95 mm |
Yükseklik | 78.6 mm |
Çalışma konumu | herhangi bir konum |
Depolama ortam koşulları | -40-85 °C |
sabitleme modu | plastik sıkıştırma yayı |
Kontrol tipi | Buton olmadan |
Mekanik dayanıklılık | 10000000 cycles |
kontak işlemi | standart |
pim biçimi | düz (PCB tipi) |
koruma kategorisi | RT III |
düşme gerilimi eşiği | >= 0,05 Uc |
W cinsinden ortalama tüketim | 0.17 W, DC |
kontak terminali düzenlemesi | ayrı |
bölünemez miktar başına satış | 10 |
maksimum anahtarlama gerilimi | 277 V |
maksimum anahtarlama kapasitesi | 1500 VA & 150 W |
terminallerin açıklaması ISO n°1 | (A1-A2)CO,(11-12-14)OC |
ortalama direnç | 3390 Ohm ag: DC -de 23 °C +/- 10 % |
yük akımı | 6 A -de 250 V AC 0,5 mm montaj mesafesi |
giriş gerilimi | 24 V AC/DC (giris gerilimi limiti: 21,6...28,8 V) |
Ürün ya da bileşen tipi | Soketli hazır montajlı takılabilir röle |
çalışma hızı | <= 18000 döngü/saat yüksüz & <= 360 döngü/saat düşük yük |
Ürün serisi | Harmony Elektromekanik Röleler |
güvenlik güvenilirlik verisi | B10d = 60000 |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunIEC |
minimum anahtarlama gerilimi | 12 V |
minimum anahtarlama akımı | 100 mA |
kontak malzemesi | gümüş alaşım (AgSnO2) |
minimum anahtarlama kapasitesi | 120 mW |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -40-55 °C |
İşaretleme | CE |
[Ithe] klasik muhafazalı termik akım | 6 A -de -40-55 °C |
kontak tipi ve düzenleme | 1 K/A |