
calcActive())">
İnce Arabirim Rölesi, Harmony Elektromekanik Röleler, Önceden Monte Edilmiş, 6A, 1C/O, Led'li, Vida Konektörleri Rs, 110V AC/DC
RSL1PVFU
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

RSL1PVFU
İnce Arabirim Rölesi, Harmony Elektromekanik Röleler, Önceden Monte Edilmiş, 6A, 1C/O, Led'li, Vida Konektörleri Rs, 110V AC/DC
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Ayrıca LED göstergesi ve koruma devresi sunmaktadır Kutuların boyutunu küçültmeye ve makine güvenilirliğini artırmaya yardımcı olmakta, neredeyse her yere monte edilebilmektedir 6 mm genişliğiyle piyasadaki en ince arayüz rölelerinden biridir ve neredeyse her yere kurulabilir Yüksek kesme kapasitesi veya düşük seviyeli akım uygulama koşulları ile uyumludur Endüstriyel programlanabilir mantık kontrolörlerin (PLC'ler) fonksiyonlarını tamamlamak için donanımla bütünleşik mantıksal otomatik sistemler için çalışabilirlik sunmaktadır LED'li durum göstergesi, hem gündüz hem de gece net bir şekilde sinyal verir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony Elektromekanik Röleler |
Mekanik Dayanıklılık | 10000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 28.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | Soketli hazır montajlı takılabilir röle |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Kontrol Tipi | Buton olmadan |
Yükseklik | 78.6 mm |
Genişlik | 6.2 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.029 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | CSA C22.2 No 14, IEC 61810-1, UL 508 |
Ürün sertifikaları | CSA, GOST, UL |
montaj desteği | 35 mm simetrik DIN rayı |
Ürün ağırlığı | 0.029 kg |
Genişlik | 6.2 mm |
Derinlik | 95 mm |
Yükseklik | 78.6 mm |
Çalışma konumu | herhangi bir konum |
Depolama ortam koşulları | -40-85 °C |
sabitleme modu | plastik sıkıştırma yayı |
Kontrol tipi | Buton olmadan |
Mekanik dayanıklılık | 10000000 cycles |
kontak işlemi | standart |
pim biçimi | düz (PCB tipi) |
koruma kategorisi | RT III |
düşme gerilimi eşiği | >= 0,05 Uc |
W cinsinden ortalama tüketim | 0.17 W, DC |
kontak terminali düzenlemesi | ayrı |
bölünemez miktar başına satış | 10 |
maksimum anahtarlama gerilimi | 277 V |
maksimum anahtarlama kapasitesi | 1500 VA & 150 W |
terminallerin açıklaması ISO n°1 | (A1-A2)CO,(11-12-14)OC |
ortalama direnç | 20500 Ohm ag: DC -de 23 °C +/- 10 % |
yük akımı | 6 A -de 250 V AC 0,5 mm montaj mesafesi |
giriş gerilimi | 110 V AC/DC (giris gerilimi limiti: 88...126,5 V) |
Ürün ya da bileşen tipi | Soketli hazır montajlı takılabilir röle |
çalışma hızı | <= 72000 döngü/saat yüksüz & <= 360 döngü/saat düşük yük |
Ürün serisi | Harmony Elektromekanik Röleler |
güvenlik güvenilirlik verisi | B10d = 60000 |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunIEC |
minimum anahtarlama gerilimi | 12 V |
minimum anahtarlama akımı | 100 mA |
kontak malzemesi | gümüş alaşım (AgSnO2) |
minimum anahtarlama kapasitesi | 120 mW |
sıfırlama süresi | 20 ms |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -40-70 °C |
İşaretleme | CE |
[Ithe] klasik muhafazalı termik akım | 6 A -de -40-55 °C |
kontak tipi ve düzenleme | 1 K/A |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın