
calcActive())">
İnce Arabirim Fiş Takılabilir Röle, Harmony Elektromekanik Röleler, 6A, 1C/O, Standart, 12V DC
RSL1AB4JD
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

RSL1AB4JD
İnce Arabirim Fiş Takılabilir Röle, Harmony Elektromekanik Röleler, 6A, 1C/O, Standart, 12V DC
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Yüksek oranlı akım kullanımı için çok sayıda kontak seçeneğine sahiptir Kutuların boyutlarının küçültülmesine yardımcı olmakta ve makine güvenilirliğini artırmakta, neredeyse her yere monte edilebilmektedir 6 mm genişliğiyle piyasadaki en ince arayüz rölelerinden biridir ve neredeyse her yere kurulabilir Kolay kurulum ve rölenin soketinden çıkarılmasını sağlar Yüksek kesme kapasitesi veya düşük seviyeli akım uygulama koşulları ile uyumludur Endüstriyel programlanabilir mantık kontrolörlerin (PLC'ler) fonksiyonlarını tamamlamak için donanımla bütünleşik mantıksal otomatik sistemler için çalışabilirlik sunmaktadır Endüstriyel programlanabilir mantık kontrolörlerin (PLC'ler) fonksiyonlarını tamamlamak için donanımla bütünleşik mantıksal otomatik sistemler için çalışabilirlik sunmaktadır. LED'li durum göstergesi, hem gündüz hem de gece net bir şekilde sinyal verir LED'li durum göstergesi, hem gündüz hem de gece net bir şekilde sinyal verir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony Elektromekanik Röleler |
Mekanik Dayanıklılık | 10000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 5.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | takılabilir röle |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Kontrol Tipi | Buton olmadan |
Yükseklik | 28 mm |
Genişlik | 5 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.0054 kg |
SSS | Hayır |
Standartlar | CSA C22.2 No 14, IEC 61810-1, UL 508 |
Ürün sertifikaları | CSA, EAC, UL |
montaj desteği | Soket ya da PCB |
Ürün ağırlığı | 0.0054 kg |
Genişlik | 5 mm |
Derinlik | 18.5 mm |
Yükseklik | 28 mm |
Çalışma konumu | herhangi bir konum |
Depolama ortam koşulları | -40-70 °C |
Kontrol tipi | Buton olmadan |
Mekanik dayanıklılık | 10000000 cycles |
kontak işlemi | standart |
pim biçimi | düz (PCB tipi) |
koruma kategorisi | RT III |
düşme gerilimi eşiği | >= 0,05 Uc |
W cinsinden ortalama tüketim | 0.17 W |
maksimum anahtarlama gerilimi | 277 V |
maksimum anahtarlama kapasitesi | 1500 VA & 50 W |
terminallerin açıklaması ISO n°1 | (A1-A2)CO,(11-12-14)OC |
nominal çalışma gerilimi limitleri | 9...16.8 V DC |
ortalama direnç | 848 Ohm -de 23 °C +/- 10 % |
yük akımı | 6 A -de 250 V AC 0,5 mm montaj mesafesi |
Ürün ya da bileşen tipi | takılabilir röle |
çalışma hızı | <= 360 döngü/saat düşük yük & <= 18000 döngü/saat yüksüz |
Ürün serisi | Harmony Elektromekanik Röleler |
güvenlik güvenilirlik verisi | B10d = 60000 |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunIEC |
minimum anahtarlama gerilimi | 12 V |
minimum anahtarlama akımı | 10 mA |
kontak malzemesi | gümüş alaşım (AgSnO2) |
minimum anahtarlama kapasitesi | 120 mW |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -40-55 °C |
[Ithe] klasik muhafazalı termik akım | 6 A -de -40-55 °C |
kontak tipi ve düzenleme | 1 K/A |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın