İlk 4 - Lambası - 320 lm - 4 sat
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
İlk 4 - Lambası - 320 lm - 4 sat
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDSPE |
---|---|
Ürün Tipi | Top 4 |
Paket 1 Ağırlık | 2.201 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | taşınabilir acil durum lambası |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 165 mm |
Genişlik | 120 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 1.9 kg |
Uzunluk | 262 mm |
SSS | HAYIR |
Standartlar | IEC 2.2 |
Ürün ağırlığı | 1.9 kg |
Genişlik | 120 mm |
Yükseklik | 165 mm |
renk | kırmızı |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 230 V 50 Hz |
şarj süresi | 24 h |
güç tüketimi | 10 VA |
uzunluk | 262 mm |
elektrik yalıtım sınıfı | sınıf II |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -10-40 °C |
pil kapasitesi | 4 AH -de 6 V, Kurşun-asit batarya |
muhafaza malzemesi | plastik |
otonomi | 15 sa yardımcı lamba & 3 sa ana lamba |
Işık akısı | 320 lm 2 m ana lamba & 5 lm 1 m yardımcı lamba |
ampul tipi | akkor 1,5 W yardımcı lamba & ksenon 5,4 W ana lamba |
çalışma modu | ana lamba: yanıp söner & yardımcı lamba: yanıp söner |
Ürün ya da bileşen tipi | taşınabilir acil durum lambası |
Ürün serisi | Top 4 |
cihaz düzenleme | Şarj ünitesi |
cihaz uygulaması | aydınlatma |
kablolama cihazı ek bilgisi | renk filtreleri dahil |