
calcActive())">
IFM Modbus-SL arayüz modülü, Enerlin'X
LV434000
11.136 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LV434000
IFM Modbus-SL arayüz modülü, Enerlin'X
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
IFM Modbus-SL arayüz modülü, Enerlin'X
11.136 TL
Tanım
Bağlandıktan sonra, devre kesici Modbus master tarafından bir bağımlı olarak kabul edilir Modbus adresi ön yüzünde bulunan iki adet yönlendirici switch ile kolayca ayarlanır Üstte bir adet 24VDC vidalı bağlantılı bloğu ve Modbus Seri hattı için bir adet RJ45 prizi ile donatılmıştır ULP dahili ağ bağlantısı (Universal Logic Plug) için alt kısımda iki adet RJ45 prizi bulunur IFM arayüzü DIN rayı montaj aparatıdır ve ebatları 18mm x 72mm x 96mm'dir Koruma derecesi ön yüzde IP4x ve konnektörlerde IP2x'dir IFM arayüzü tamamen EcoStruxure Power mimarisinin bir parçasıdır IFM arayüzü üretici yazılımı, EcoStruxure Power Commission yazılımı kullanılarak güncellenebilir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 54 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın