
calcActive())">
iCT 25A 2NA 230/240V 50Hz MO kontak
A9C21732
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

A9C21732
iCT 25A 2NA 230/240V 50Hz MO kontak
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
AC-7a için In anma akımı 25A ve AC-7b için 8.5A Ue anma çalışma gerilimi 250VAC Uc Kontrol voltajı 230VAC ila 240VAC Bu cihaz kontrol devreleri için kullanılabilir Isıtma ve havalandırma kontrol uygulamaları için tüm Acti9 kontrol yardımcıları ile uyumludur Bu ürün IEC/EN 61095 ile uyumludur Elektrik dayanıklılığı AC-7A veya AC-1 için 100000 döngüye, AC-7C, AC-7B, AC-3, AC-5A veya AC-5B için 30000 döngüye kadar çıkar Maksimum anahtarlama işlemi günde 100'dür Ui anma yalıtım voltajı 500VAC'dir Uimp anma darbe dayanıklılık voltajı 4kV Kirlilik derecesi 2 Genişlik 9mm seviyede 2 Ürün rengi beyazdır (RAL9003) Ebatlar (G) 81mm x (Y) 18mm x (D) 60mm IEC 60529 Standardına göre, kutu içinde koruma derecesi IP20 ve IP40 Çalışma sıcaklığı -5°C ila 60 °C arasında Depolama sıcaklığı -40°C ila 70°C arasında.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 12 |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | uzaktan ve manuel kontrol |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın