Otomatik Sigorta, Acti9, 6kA, B-Eğrisi, 1-Kutup, 25A
Stok Kodu:
A9F73125
calcPageSize())"
/>
calcActive())">
Yükleniyor...
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
402,96 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Kargo
Stoklar tükendi
Acti9 iC60N 1P B 25A MDK
*Liste fiyatı Euro cinsinden belirlenmiş ürünler için, TCMB günlük döviz kuru baz alınarak hesaplanır.
Otomatik Sigorta, Acti9, 6kA, B-Eğrisi, 1-Kutup, 25A
402,96 TL
- Tanım
- Özellikler
- Yorumlar
Tanım
Önizleme
| Eğim Kodu | B |
|---|---|
| Faaliyet Numarası | HDPNL |
| Birim Paket Tipi 1 | PCE |
| Paket İçi Adet 1 | 12 |
| Garanti Süresi | 2 yıl |
| Kontrol Tipi | geçiş |
| SSS | Hayır |
| [In] Nominal akim | 25 A |
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın
Yalnızca kayıtlı kullanıcılar yorum yapabilir. Lütfen giriş yapın veya hesap oluşturun
Tanım
Önizleme
| Eğim Kodu | B |
|---|---|
| Faaliyet Numarası | HDPNL |
| Birim Paket Tipi 1 | PCE |
| Paket İçi Adet 1 | 12 |
| Garanti Süresi | 2 yıl |
| Kontrol Tipi | geçiş |
| SSS | Hayır |
| [In] Nominal akim | 25 A |
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın
Yalnızca kayıtlı kullanıcılar yorum yapabilir. Lütfen giriş yapın veya hesap oluşturun