Otomatik Sigorta, Acti9, 10kA, C-Eğrisi, 2-Kutup, 25A
Stok Kodu:
A9F84225
calcPageSize())"
/>
calcActive())">
Ürün şu anda mevcut değil
Bu ürün stokta olduğunda bana bildir
Yükleniyor...
Further offers for this product
A9F84225
Otomatik Sigorta, Acti9, 10kA, C-Eğrisi, 2-Kutup, 25A
Bu ürün için diğer teklifler:
Express shipping not available for backordered items.
Store Pickup option available on checkout.
Vergi Hariç
Ücretsiz Kargo
The seller will ship your order according to their stated lead times. For details or more accurate estimates, please contact the seller.
Express shipping not available for backordered items.
Store Pickup option available on checkout.
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
1.778,94 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Estimated delivery:
Backorder
The seller will ship your order according to their stated lead times. For details or more accurate estimates, please contact the seller.
Estimated delivery:
Stoklar tükendi
Otomatik Sigorta, Acti9, 10kA, C-Eğrisi, 2-Kutup, 25A
1.778,94 TL
- Tanım
- Özellikler
- Yorumlar
Tanım
Önizleme
| Eğim Kodu | C |
|---|---|
| Faaliyet Numarası | HDPNL |
| Birim Paket Tipi 1 | PCE |
| Paket İçi Adet 1 | 6 |
| Garanti Süresi | 2 yıl |
| Kontrol Tipi | geçiş |
| SSS | Hayır |
| [In] Nominal akim | 25 A |
Yorumlar
Yorumunuzu paylaşın
Yalnızca kayıtlı kullanıcılar yorum yapabilir. Lütfen giriş yapın veya hesap oluşturun
Tanım
Önizleme
| Eğim Kodu | C |
|---|---|
| Faaliyet Numarası | HDPNL |
| Birim Paket Tipi 1 | PCE |
| Paket İçi Adet 1 | 6 |
| Garanti Süresi | 2 yıl |
| Kontrol Tipi | geçiş |
| SSS | Hayır |
| [In] Nominal akim | 25 A |
Yorumlar
Yorumunuzu paylaşın
Yalnızca kayıtlı kullanıcılar yorum yapabilir. Lütfen giriş yapın veya hesap oluşturun