calcActive())">
iC60 3P-4P için Ti24 ile RCA Uzaktan Kumanda Yardımcısı
A9C70124
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

A9C70124
iC60 3P-4P için Ti24 ile RCA Uzaktan Kumanda Yardımcısı
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
Güvenlik ilkelerine ve yürürlükteki yönetmeliklere uygun olarak, açmadan sonra devre kesicinin sıfırlanmasına olanak sağlar 9mm seviyede genişlik 7'dir Bu cihaz, Ti24 arayüzü ile 3P, 4P kurulumlarını kontrol eder kolu çalıştırarak lokal kontrole izin verir Ue anma çalışma gerilimi 230VAC Çalışma frekansı 50Hz veya 60Hz Devre, asma kilit cihazı tarafından güvenlik yapılandırmasına yerleştirilir Açmadan sonra 2 çalışma seçeneği mümkündür (A) Uzaktan devre kesici sıfırlamanın etkinleştirilmesi veya (B) Uzaktan sıfırlamanın engellenmesi Ti24 arayüzlü sürüm, uzaktan kumandanın programlanabilir mantık kontrolörü, denetim sistemi, 24VDC'de giriş/çıkışlara sahip bağlantı cihazı (kontrol, OF ve SD göstergeleri) ile doğrudan arayüz bağlantısına izin verir Ti24 arayüzlü versiyon, hazır kablolar sayesinde uzaktan kumandanın Acti9 Smartlink'e hızlı ve güvenilir şekilde bağlanmasını sağlar Ti24 arayüzlü versiyon, potansiyelsiz kontak, 2 çalışma modu 1 ve 3'ün sağlanması ile uzaktan göstergeye izin verir Depolama sıcaklığı -40°C ila + 85°C.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 14 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın